Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BOS029M
BOS R090K-PU-RH10-S75
- Séria
- 5K
- Rozmer
- 10.8 x 43.2 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP normally open (NO)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Focus, typical at 60 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 5 mm at 60 mm
- Rozsah
- 40...200 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - Ochranná známka
- Global
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528