Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- Séria
- 50K
- Rozmer
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- Rozhranie
-
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC) - Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor (Receiver)
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 0...60 m
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
ABS - Snímací povrch materiálu
- Glass
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528