- Séria
- R020K
- Rozmer
- 7.7 x 32.5 x 13.5 mm
- Rozhranie
- NPN normally open (NO)
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Focus, typical at 15 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 4.4 mm at 80 mm
- Rozsah
- 1...150 mm
- Pripojenie
- Cable, 2.00 m, PVC
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528