BOS0297

k dispozícii

BOS R81K D

Typecode:

BOS R81K-NA-RD10-S4

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Séria
R81K
Rozmer
15 x 48.9 x 31 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
18 x 18 mm at 300 mm
Rozsah
5...300 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
PMMA
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
UKCA
WEEE
Rozsah dodávky
Mounting bracket
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528