BSP00W3
Snímače tlaku s čelným lícovaním
Typecode:
BSP B002-ZT004-A06A1A-S4-006
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Rozsah merania
- 0...2 bar
- Presnosť
- ±0.18 % FSO BFSL
- Tlak pri preťažení
- 10 bar
- Tlak pri roztrhnutí
- 15.00 bar
- Prevádzkové napätie Ub
- 8...32 VDC
- Analógový výstup
- Analog, current 4…20 mA
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Pripojenie procesu
- 1 1/2" Tri Clamp
- Materiál procesného pripojenia
- 1.4404 stainless steel
- Tesnenie, materiál
- without, welded
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Teplota médií
- -10...125 °C
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
- IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410