BTL2RU0
Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare
Typecode:
BTL6-U101-M3000-PF-SA426-S4
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BTL41ME
BTL C1 - Profil PF - IO-Link
- Štýl
- Profile series
- Montážna časť
- Mounting clamps
- Materiál puzdra
- Aluminium, Anodized
- Magnety, počet max.
- 2
- Pripojenie
- Connector, M12x1, 4-pin
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Rozsah merania
- 3000 mm
- Vzorkovacia frekvencia max.
- 250 Hz
- Rozlíšenie
- ≤ 5 µm
- Nelinearita max.
- ±0.04 % FS
- Presnosť opakovania
- ≤ 30 µm
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30 VDC
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
Povinné príslušenstvo
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100