BTL2YTY

Prerušené

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v tyčovom konštrukčnom tvare

Typecode:

BTL7-V50T-M0110-A-C003

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

k dispozícii na požiadanie. Kontaktujte naše obchodné oddelenie. Použite prosím uvedený kontaktný formulár.

Štýl
Rod series
Montážna časť
Threaded flange M18x1.5
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
2
Pripojenie
Connector, M8x1, 4-pin
Pripojenie 1
M8x1, 4-pin
Pripojenie 2
M12x1, 4-pin, D-coded
Pripojenie 3
M12x1, 4-pin, D-coded
Rozhranie
Profinet Encoder Profile V4.1
Rozsah merania
100 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
780 Hz
Nelinearita max.
±30 µm
Presnosť opakovania
≤ ± 5 µm (typ. ± 2.5 µm)
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Ochranné zakrytovania/ ochranné kryty

Snímače pozície pre tyčový konštrukčný tvar

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100