BTL3356

Prerušené

Magnetostrikčné systémy na meranie pozície v profilovom konštrukčnom tvare

Typecode:

BTL6-U101-M0600-PF-SA426-S4

Načítanie...

Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BTL44JA

BTL C1 - Profil PF - IO-Link

Štýl
Profile series
Montážna časť
Mounting clamps
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Magnety, počet max.
2
Pripojenie
Connector, M12x1, 4-pin
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozsah merania
600 mm
Vzorkovacia frekvencia max.
1000 Hz
Rozlíšenie
≤ 5 µm
Nelinearita max.
±0.04 % FS
Presnosť opakovania
≤ 30 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Tyče s kĺbom pre profilový konštrukčný tvar

Mechanické príslušenstvo

Snímače pozície pre profilový konštrukčný tvar

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Profinet

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100