BUS006P
Ultrazvukové snímače s analógovým výstupom
Typecode:
BUS G30E0-XB-15/150-EP02-S
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Štýl
- Ø 30 mm
- Analógový výstup
- Analog, current 4…20 mA
- Pripojenie
- Cable, 2 m, PVC
- Materiál puzdra
- 1.4404 stainless steel
- Snímací povrch materiálu
- 1.4404 stainless steel
- Rozsah
- 150...2000 mm
- Schválenie/zhoda
-
CE
EHEDG
WEEE - Okolitá teplota
- -20...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP69K
- Presnosť opakovania
- 0.2 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...30 VDC
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916