- Séria
- D
- Rozmer
- 10 x 90 x 99 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Angle sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- Infrared
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 2.5 mm Light exit
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 3-pin
- Materiál puzdra
- Zinc, Die casting, Painted
- Snímací povrch materiálu
- Glass
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528