Kamery USB 2.0
Typecode:
BVS CA-IGC
Predchádzajúce označenie Matrix Vision :
mvBlueFOX-IGC
Žiadosť o kontakt
- Verzia
- Industrial camera
- Rozhranie
- USB 2.0
- Digitálne vstupy
- PNP galvanically isolated
- Digitálne výstupy
- PNP galvanically isolated
- Uchytenie objektívu
- None
- Formáty obrázkov
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Materiál puzdra
- Aluminium, Powder coated, Painted
- Rozmer
- 35 x 33 x 25 mm
- Prevádzkové napätie Ub
- 4.75...5.25 VDC
- Okolitá teplota
- 5...55 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP40
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia