BNI00F9

IO-Link modul pre zapojenie snímačov/aktuátorov

Typecode:

BNI IOL-727-S51-P012

Načítanie...
Rozhranie
IO-Link 1.1
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Pripojovacie sloty
8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 1, Type 3
Digitálne výstupy
8x PNP
Analógové vstupy
4x Analog, voltage/analog, current (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Monitorovanie jedného kanála
yes
Dodatočná funkcia
Vibration
Internal temperature
Device discovery
Prúdový súčet UA, aktuátor
4 A
Spínací prúd
8x 500 mA
Aktuálna suma US, senzor
4 A
Materiál puzdra
PPS
Rozmer
68 x 36.8 x 183.5 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68, IP69K, when threaded in
Prenosová rýchlosť
COM3 (230.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3 ms
Spracovanie údajov IN
16 bytes
Spracovanie údajov OUT
1 byte
Sekundárne funkcie
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Technická dokumentácia

Balluff Engineering Tool

Prepájacie vedenia

Mechanické príslušenstvo

Ochranné krytky

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306