BES05N6

k dispozícii

S-BES Q40 HT

Typecode:

BES Q40KG-X20F-SZ03

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
40 x 40 x 66.6 mm
Štýl
40x40
Inštalácia
non-flush
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
for switching amplifier
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
LCP
Pripojenie
Connector, LEMO connector-Special connector, 2-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
0...230 °C
Stupeň krytia IP
IP50
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
UKCA
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Zosilňovače signálu