BES01PA

S-BES M S

Typecode:

BES M08EH-NOC15B-S04G

Načítanie...
Rozmer
Ø 8 x 58 mm
Štýl
M8x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
NPN Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Matice

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo