BES04CK

k dispozícii

S-BES M HT

Typecode:

BES 515-325-SA74-D-TF-02

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 62 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
200 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
PEEK
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PTFE
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...160 °C
Stupeň krytia IP
IP68