BES02Z9

k dispozícii

S-BES M FM

Typecode:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

Načítanie...
Rozmer
Ø 18 x 65 mm
Štýl
M18x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
15 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
Stainless steel
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-40...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Ďalšie funkcie
Selective ferrous