BES02H7

k dispozícii

S-BES M HT

Typecode:

BES 516-114-SA1-05

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 91.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
10 mm
Spínací výstup
PNP NO/NC
Spínacia frekvencia
300 Hz
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PBT
Pripojenie
Cable, 5.00 m, Silicone
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...120 °C