BES02YF

k dispozícii

S-BES M P

Typecode:

BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11

Načítanie...
Rozmer
Ø 30 x 63.5 mm
Štýl
M30x1.5
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
20 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
100 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
1.4305 stainless steel
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Hodnota tlaku max.
40 bar
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Držiaky univerzálne

Matice

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Elektrické príslušenstvo