BHS004C

Indučné snímače odolávajúce vysokému tlaku

Typecode:

BES 516-300-S300-S4-D

Načítanie...
Rozmer
Ø 12 x 93 mm
Štýl
M12x1
Inštalácia
for flush mounting
Rozsah
1.5 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Materiál puzdra
Stainless steel
Snímací povrch materiálu
EP
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...80 °C
Hodnota tlaku max.
500 bar
Stupeň krytia IP
IP68