BES03JA

k dispozícii

S-BES RI

Typecode:

BES IKVS-010.23-G-S4

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
60 x 35 x 20 mm
Štýl
block style
Priechodné
10.1 mm
Cieľová veľkosť min.
Ball D = 2 mm
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
16 Hz
Materiál puzdra
Plastic
Snímací povrch materiálu
Plastic
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65