BCS00R9

k dispozícii

S-BCS M30 L

Typecode:

BCS M30TTH2-POCFAG-AT05

Načítanie...

Odporúčané náhrady

BCS0087

BCS M30TTH2-POCFAG-AT02

Odporúčané príslušenstvo
Rozmer
Ø 30 x 72 mm
Séria
M30
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Cable, 5.00 m, PTFE
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
2 Hz
Funkcia
Smart Level 15
Ďalšie funkcie
Electrically conductive media
Foam and residue compensation
Materiál puzdra
PTFE
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-10...60 °C
Prevádzkové napätie Ub
10...35 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Stupeň krytia IP
IP66
Technická dokumentácia

Ochranné krytky

Držiaky univerzálne

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715