BCS00A3

k dispozícii

S-BCS S

Typecode:

BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07

Načítanie...
Rozmer
Ø 18 x 61 mm
Séria
S10
Závit (A)
M18x1
Inštalácia
non-flush
Pripojenie
Connector, Special connector-Special connector
Spínacia frekvencia
5 Hz
Rozhranie
Special interface
Citlivosť
adjustable on base unit
Materiál puzdra
1.4301 stainless steel
Snímací povrch materiálu
PTFE
Okolitá teplota
-10...180 °C
Hodnota tlaku max.
6 bar
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Stupeň krytia IP
IP68
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Následne zapojené zosilňovače

Prepájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715