BOD001R

Čoskoro už nebude k dispozícii

S-BOD 6K

Typecode:

BOD 6K-RA03-S75

Načítanie...

ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BOD002U

BOD 6K-RAI03-S75

Special characteristics
Washdown
Séria
6K
Rozmer
12 x 41.5 x 21.6 mm
Rozhranie
Analog, voltage 1…10 V
linear rising/falling
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 9.5 mm at 100 mm
Rozsah
30...200 mm
Presnosť
±1 % FS
Presnosť opakovania
0.5 % FS
Rozlíšenie
≤ 0.68 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Prevádzkové napätie Ub
13...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825