BOD001Y

k dispozícii

S-BOD 37M

Typecode:

BOD 37M-LPR02-S115

Načítanie...
Séria
37M
Rozmer
60 x 37 x 72.3 mm
Rozhranie
RS485
Analog, voltage/analog, current 0.2…10 V/4…20 mA
linear rising/falling
2x PNP/NPN/push-pull NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 15 mm at 10 m
Rozsah
200...20000 mm
Presnosť
±0.035 % FS
Presnosť opakovania
0.01 % FS
Rozlíšenie
≤ 1.0 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Materiál puzdra
Zinc, Die casting
Prevádzkové napätie Ub
19.2...28.8 VDC
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825