BKT0010

Čoskoro už nebude k dispozícii

S-BKT C

Typecode:

BKT 6K-002-P-S75

Načítanie...

ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie

Odporúčané náhrady

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Séria
6K
Rozmer
12 x 41.5 x 21.6 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Princíp fungovania
Contrast sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Focused
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
0.7 x 0.7 mm at 250 mm
Rozsah
1...250 mm
Pripojenie
Connector, M8x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Technická dokumentácia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Univerzálny montážny systém

Sieťové zdroje Heartbeat s rozhraním IO-Link

Pripájacie vedenia

Prepájacie vedenia

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ECLASS 9.0
27-27-09-06
ECLASS 9.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820