BUS005W

S-BUS M30 P

Typecode:

BUS M30E2-PPC-20/130-S92K-G1

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Štýl
Ø 47 mm
Pripojenie procesu
G 1"
Analógový výstup
Analog, voltage/analog, current 0…10 V/4…20 mA
Spínací výstup
PNP NO/NC
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 5-pin
Materiál puzdra
1.4571 stainless steel
PBT, TPU
Snímací povrch materiálu
PTFE
Rozsah
200...5000 mm
Spínacia frekvencia
5 Hz
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
UKCA
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Presnosť opakovania
± 0.15 % FS
Hodnota tlaku max.
6 bar
Prevádzkové napätie Ub
9...30 VDC
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916