BUS0049
Ultrazvukové snímače s digitálnym a analógovým výstupom
Typecode:
BUS R06K1-PPX-02/015-S75G-F01
- Štýl
- block style
- Spínací výstup
- PNP NO/NC
- Pripojenie
- Connector, M8x1-Male, 4-pin
- Materiál puzdra
- ABS
- Snímací povrch materiálu
- PU foam/Epoxy resin/Glass
- Rozsah
- 20...250 mm
- Spínacia frekvencia
- 100 Hz
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
UKCA - Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Presnosť opakovania
- ± 0.15 % FS
- Prevádzkové napätie Ub
- 20...30 VDC
-
Dátový hárok
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916