BVS0005
Kamerový snímač Vision BVS E Standard
Typecode:
BVS OI-3-003-E
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BVS01ZC
BVS VS-M1280BF1-L3-000
- Typ snímača Vision
- CMOS image sensor black-white
- Rozlíšenie obrazu
- 0.3 MP (640 x 480 pixels)
- Snímková frekvencia
- 3…15 Hz
- Rozsah
- 50...1000 mm
- Zorné pole
- 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm
- Ohnisková vzdialenosť
- 12.0 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Materiál puzdra
-
Aluminium, Die casting, Painted
ABS - Rozmer
- 51.5 x 70 x 40 mm
- Spínací výstup
- 3x PNP Normally open (NO)
- Rozhranie
- Ethernet 10/100 Base T
- Pripojenie 1
- M12x1-Male, 8-pin, A-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, 4-pin, D-coded
- Prevádzkové napätie Ub
- 22...26 VDC
- Okolitá teplota
- -10...55 °C
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stupeň krytia IP
- IP54
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 4.1
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-31-02-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ECLASS 8.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 9.0
- 27-31-02-03
- ECLASS 9.1
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718