BIS00C2
NF vyhodnocovacie jednotky (70/455 kHz)
Typecode:
BIS C-622-019-050-03-ST5
ktoré sa majú ukončiť
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BIS012E
BIS V-6102-019-C101
- Product group
- LF (70/455 kHz)
- Rozhranie
-
Profibus DP Slave
galvanically isolated - Podporované technológie RFID
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- Počet pripojiteľných R/W hláv / antén
- 2
- Prevádzkové napätie Ub
- 19.2...28.8 VDC
- Materiál puzdra
- Aluminium, Die casting
- Okolitá teplota
- 0...60 °C
- Stupeň krytia IP
- IP65, with connector
- Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Pripojenie
-
2x Female, 12-pin
Male, 5-pin
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710