BCC0FRP

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M425-0000-1A-001-PH0334-150

Načítanie...
Pripojenie
M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 15 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-40...120 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nastavovacia pomôcka/ nástroj

Samostatné konektory