Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
Vhodný alternatívny produkt nájdete nižšie
Odporúčané náhrady
BCC0LR7
BCC M428-0000-1A-133-PS0825-200
- Pripojenie
- M12x1-Female, right-angle, 8-pin, A-coded
- Kábel
- PUR Shielded black, 20.00 m, Drag chain compatible
- Počet vodičov
- 8
- Prierez vodiča
- 0.25 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -25...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 36 VDC / 30 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 2.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
EAC