BCC033F

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M413-0000-2A-037-VS8334-020

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Pripojenie
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kábel
PVC Shielded gray, 2 m
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-20...105 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Samostatné konektory