BTS0002
Bezdotykové infračervené snímače teploty
Typecode:
BTS M30E0-UUI-H0001-S04G
Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.
Žiadosť o kontakt
Výroba ukončená
- Rozsah merania
- 250...1250 °C
- Rozlíšenie teploty
-
1 °C
1 °F
1 % - Reprodukovateľnosť
- ±1 °C
- Vlnová dĺžka
- 1200…1700 nm
- Pomer vzdialenosti
- 50:1
- Rozmer
- Ø 30 x 190 mm
- Pripojenie
- M12x1-Male, 4-pin
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Spínací výstup
- 2x PNP NO/NC
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Snímací povrch materiálu
- Borosilicate crown glass (N-BK7), coated
- Materiál puzdra
-
1.4404 stainless steel, 1.4404 stainless steel
Aluminum, black anodized, Aluminum (3.3206) - Stupeň krytia IP
- IP65, IP67
- Okolitá teplota
- -5...65 °C
-
Dátový hárok
-
End of Life Announcement
-
Certifikát MTTF
-
Likvidácia
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-11
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-11
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-11
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-11
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-11
- ETIM 4.0
- EC002616
- ETIM 5.0
- EC002616
- ETIM 6.0
- EC002616
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105