BAE012R

k dispozícii

Zdroje prúdu s rozhraním IO-Link

Typecode:

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I

Načítanie...
Odporúčané príslušenstvo
Výstupná kapacita max.
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
Menovitý výstupný prúd
25 A
Vstupné napätie
323...552 V AC
Pripojenie (napájacie napätie IN)
M12x1-Male, 4-pin, S-coded-coded
Pripojenie (napájacie napätie OUT)
M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67/IP65
Rozmer
181 x 59 x 183 mm
Montážna časť
Flange mounting
Materiál puzdra
Aluminium
PET
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Prepájacie vedenia

Pripájacie vedenia

ECLASS 10.1
27-04-07-01
ECLASS 11.0
27-04-07-01
ECLASS 4.1
27-04-07-02
ECLASS 5.1.3
27-04-90-03
ECLASS 5.1.4
27-04-90-02
ECLASS 6.2
27-04-90-02
ECLASS 8.1
27-04-90-02
ECLASS 9.0
27-04-07-01
ECLASS 9.1
27-04-07-01
ETIM 4.0
EC002540
ETIM 5.0
EC002540
ETIM 6.0
EC002540
ETIM 7.0
EC002540
UNSPSC 11
39121004
UNSPSC 7.0901
39121004