Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť
Stiahnuť ▼

BID000C

Prerušené

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Typecode:

BID R03K-4R100-O20ZZ0-S92

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Special characteristics
Washdown
Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Úroveň kódovania (EN ISO 14119)
low
Čas odozvy max.
100 ms
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Safety
Ecolab
WEEE
Smer prístupu
any to sensing surface
Zádržná sila aktuátora
0 N
Zaistená prevádzková vzdialenosť Sao
10 mm
Zabezpečená vzdialenosť vypnutia Sar
20 mm
Pripojenie
Connector, M12x1, 5-pin
Spínací výstup
2x PNP OSSD
Inštalácia
for flush mounting
Rozmer
106 x 25 x 22 mm
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP65
IP67
IP69
Materiál puzdra
Thermoplastic, glass-fiber reinforced
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • End of Life Announcement

  • Likvidácia

Povinné príslušenstvo

Ochrana pred sabotážou

Prepájacie vedenia

Transpondérom kódované bezpečnostné snímače

Bezpečnostné držiaky

ECLASS 10.1
27-27-24-03
ECLASS 11.0
27-27-24-03
ECLASS 5.1.4
27-27-24-03
ECLASS 6.2
27-27-24-03
ECLASS 8.1
27-27-24-03
ECLASS 9.0
27-27-24-03
ECLASS 9.1
27-27-24-03
ETIM 7.0
EC002592
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]