BFB000C

k dispozícii

Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna

Typecode:

BFB M18M-011-P-S4

Načítanie...
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 75 mm
Rozhranie
2x PNP NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Nastavenie
Sensitivity (Sn)
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Typ svetla
LED Infrared
Pripojenie
Connector-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Spínacia frekvencia
1000 Hz
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Povinné príslušenstvo

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Držiaky univerzálne

Univerzálny montážny systém

Mechanické príslušenstvo

Pripájacie vedenia

Plastové a sklené vlákna

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 7.0
EC002716