BAE010M

Prerušené

Displeje

Typecode:

BDD 750-1P01-000-203-2-A

Tento produkt momentálne nie je dostupný v našom internetovom obchode. Kontaktujte nás, prosím.

Žiadosť o kontakt

Výroba ukončená

Funkcia
display module P-interface
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Vstupy, počet
1
Vstupná frekvencia max.
1 MHz
Výstupy, počet
2
Digitálne výstupy
2x Relay
Napájanie snímača
5 V/24 V, max 250 mA
Okolitá teplota
-20...60 °C
Stupeň krytia IP (predný kryt)
IP65
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Výrez v paneli
43 x 91 mm
Technická dokumentácia

Profil – snímače pozície

Snímače pozície pre profilový konštrukčný tvar

ECLASS 10.1
27-33-02-01
ECLASS 11.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.3
27-37-12-20
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-33-91-90
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-02-01
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000