BOD002M

k dispozícii

S-BOD 24K

Typecode:

BOD 24K-LPI07-S4

Načítanie...
Séria
24K
Rozmer
50 x 21 x 50 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Analog, voltage/Analog, current selectable 4…20 mA
0…10 V
2x PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Triangulation
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
1 x 1 mm at 100 mm
Rozsah
50...100 mm
Presnosť
±0.5 %
Presnosť opakovania
± 50 µm
Rozlíšenie
≤ 10 µm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
Plastic
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia

Pripájacie vedenia

Pridržiavacie uholníky pre optoelektronické snímače

Sieťové zdroje pre rozvodnú skriňu

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825