BIS01CF

k dispozícii

UKV dátový nosič (860...960 MHz)

Typecode:

BIS U-104-A0/C0M-HT

Načítanie...
Product group
UHF (860...960 MHz)
Pracovná frekvencia
866…868 MHz
Rozmer
7.8 x 2.7 x 6.8 mm
Typ pamäte
EEPROM
Používateľské údaje, čítanie/zápis, prepínateľné
32 (64) bits
Pamäť EPC, zapisovateľná, prepínateľná
128 (96) bits
Pamäť TID, len na čítanie
96 Bit
Typ antény
Dipole
Inštalácia
on metal
Teplota skladovania dočasná
-20...235 °C 1x700 h
Okolitá teplota
-20...85 °C
Materiál puzdra
Ceramic
Stupeň krytia IP
IP68
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.
ECLASS 10.1
27-28-04-02
ECLASS 11.0
27-28-04-02
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-90
ECLASS 8.1
27-28-04-02
ECLASS 9.0
27-28-04-02
ECLASS 9.1
27-28-04-02
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710