BCC0LHU

k dispozícii

Pripájacie vedenia

Typecode:

BCC M415-0000-1A-001-PX0334-075

Načítanie...
Pripojenie
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Kábel
PUR black, 7.5 m, drag chain compatible
Počet vodičov
3
Prierez vodiča
0.34 mm²
Teplota kábla, pevné vedenie
-50...90 °C
Teplota kábla, flexibilné vedenie
-25...90 °C
Prevádzkové napätie Ub
250 VDC / 250 VAC
Menovitý prúd (40 °C)
4.0 A
Stupeň krytia IP
IP67, IP68, IP69K
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Technická dokumentácia
  • Dátový hárok

  • Likvidácia

Nie je k dispozícii žiadne odporúčané príslušenstvo.