NF hlavy na zapis./čítanie (70/455 kHz) s integr. vyhodn.jednotkou
LF (70/455 kHz)

K dispozícii v:
8 Verzie
Naše NF hlavy na zapisovanie/čítanie s integrovanou vyhodnocovacou jednotkou združujú všetko v jednej skrinke: anténu, elektroniku a rozhranie. Na jednoduché a rýchle programovanie dátových nosičov môžete použiť bezplatný počítačový softvér BIS Cockpit. Alternatívne sa dátové nosiče dajú naprogramovať aj pomocou vyhodnocovacej jednotky so sériovou prípojkou a protokolom Balluff 007.
Špeciálne funkcie
- BIS C-60R: Najjednoduchší systém určený len na čítanie (Read-only) na jednoduché aplikácie
- Paralelne je dostupná 8 bitová informácia bez prídavných komponentov
- Od adresy 0 sa pre každú hodnotu používajú vždy 3 bajty
- Zvyšné bajty na dátovom nosiči sa dajú použiť na iné účely (pri príslušných vyhodnocovacích jednotkách)
Dostupnosť
8 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Housing material | Interface | Ambient temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00H5BIS C-60R-001-08N-PU-05 |
792.00 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel-plated | 8-bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00H8BIS C-60R-001-08P-PU-20 |
825.10 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel-plated | 8-bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00HABIS C-60R-002-08P-PU-01,5-ST20 |
933.70 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel plated | 8x8 Bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00H7BIS C-60R-001-08P-PU-10 |
653.50 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel-plated | 8-bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00H9BIS C-60R-002-08P-PU-00,5-ST21 |
935.90 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel plated | 8x8 Bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00HHBIS C-60R-003-08P-PU-05 |
609.20 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel-plated | 2x8 Bit parallel dynamic | 0...50 °C | |
![]() BIS00H6BIS C-60R-001-08P-PU-05 |
562.60 EUR | Ø 30 x 95 mm | Brass, nickel-plated | 8-bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00HLBIS C-61R-001-08P-PU-05 |
886.10 EUR | 40.5 x 40 x 149 mm | ABS | parallel | 0...50 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.