NF ručné prístroje (125 kHz)
LF (125 kHz)

K dispozícii v:
0 Verzie
Naše NF handheldy sa vynikajúco hodia na prenosné čítanie z dátových nosičov BIS L a zapisovanie na ne. Používajú sa pri ručnej kontrole kvality alebo pri dokumentovaní vykonania údržby.
Handheldy používajú na prenos dát technológie WLAN, Bluetooth alebo káblovú prípojku do portu USB. Umožňujú modulárne rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov a pracujú absolútne presne a spoľahlivo aj v nepriaznivých svetelných pomeroch a drsných podmienkach.
Špeciálne funkcie
- Operačný systém Windows CE® V6.0
- V závislosti od voľby dátového nosiča sú dostupné rôzne varianty antén
- Dosah závisí od variantu antény
- Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
- Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
- Predinštalovaný softvér Balluff (SDK – Software Development Kit)
- Veľký dotykový farebný displej
- Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
- Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
Dostupnosť
0 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Ambient temperature | IP rating | Principle of operation | Činnosti |
---|
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.