Mobilné VF zapisovacie/čítacie prístroje (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

K dispozícii v:
0 Verzie
Naše mobilné zapisovacie/čítacie prístroje sú navrhnuté pre dátové nosiče BIS M. Vynikajúco sa hodia na použitie pri ručnej kontrole kvality alebo na zdokumentovanie vykonania údržby. Na prenos dát sa používajú technológie WLAN, Bluetooth alebo káblová prípojka do portu USB.
Prenosné ručné zapisovacie/čítacie zariadenia umožňujú modulárne rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov. Údaje sa zaznamenajú spoľahlivo aj pri zlých svetelných pomeroch a v drsných prostrediach.
Špeciálne funkcie
- Operačný systém Windows CE® V6.0
- Dostupné rôzne varianty antén, v závislosti od voľby dátového nosiča
- Dosah závisí od variantu antény
- Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
- Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
- Predinštalovaný softvér Balluff (SDK – Software Development Kit)
- Veľký dotykový farebný displej
- Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
- Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
Dostupnosť
0 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Ambient temperature | IP rating | Principle of operation | Činnosti |
---|
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.