VF komunikačné moduly (13,56 MHz)
HF (13,56 MHz)

K dispozícii v:
4 Verzie
VF komunikačné moduly/Gateways (brány) (13,56 MHz) od spol. Balluff slúžia na prepájanie jednotlivých bodov alebo pomocou zbernice. Integrujú sa priamo pomocou sériového rozhrania hostiteľského počítača (RS232) alebo na vhodné zbernicové rozhranie vášho zariadenia.
Ich rozhranie RS485 umožňuje vytvorenie podsiete s až 16 účastníkmi. Vhodné (VF) hlavy na zapisovanie/čítanie máme pre vás pripravené aj pre túto zbernicovú topológiu Subnet 16-TM: Naše riešenia typu BIS M-410, BIS M-411 a BIS M-620 disponujú integrovanou vyhodnocovacou jednotkou, ako aj príslušnými rozhraniami Subnet 16-RS485.
Špeciálne funkcie
- Komunikačná konštrukčná skupina pre až 16 hláv na čítanie
- Veľmi kompaktná konštrukcia
- Robustné teleso IP67: Spoľahlivé použitie v drsnom prostredí
- Jednoduché uvedenie do prevádzky a minimálne prestoje vďaka stavovým ukazovateľom priamo na telese čítacej jednotky
- Máme riešenia aj pre veľké čítacie vzdialenosti
Dostupnosť
4 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Dimension | Interface | Operating voltage Ub | Ambient temperature | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JKBIS Z-GW-001-PBS |
952.46 EUR | 107 x 33 x 104 mm | Profibus, USB 2.0 | 12...30 VDC | -20...50 °C | |
![]() BAE00JJBIS Z-GW-001-IND |
888.62 EUR | 107 x 33 x 109 mm | Industrial Ethernet / MODBUS TCP | 12...30 VDC | -20...50 °C | |
![]() BAE00JLBIS Z-GW-001-RS232 |
739.62 EUR | 107 x 33 x 117 mm | RS232 | 12...30 VDC | -20...50 °C | |
![]() BAE00JMBIS Z-GW-001-TCP |
739.62 EUR | 107 x 33 x 109 mm | Ethernet TCP/IP | 12...30 VDC | -20...50 °C |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.