Mobilné UKV zapisovacie/čítacie prístroje (860...960 MHz)
UHF (860...960 MHz)

K dispozícii v:
0 Verzie
Naše mobilné UKV zapisovacie/čítacie prístroje sú navrhnuté na prenosné čítanie z dátových nosičov BIS U, ako aj na zapisovanie na ne. Používajú sa pri ručnej kontrole kvality alebo pri dokumentovaní vykonania údržby.
Handheldy používajú na prenos dát technológiu WLAN, Bluetooth alebo káblovú prípojku do portu USB. Umožňujú modulárne rozšírenie o čítačku 1D alebo 2D čiarových kódov a pracujú absolútne presne a spoľahlivo aj v nepriaznivých svetelných pomeroch a drsných podmienkach.
Špeciálne funkcie
- Operačný systém Windows CE® V5.0
- Lineárne polarizovaná anténa
- Balenie obsahuje nabíjací sieťový zdroj a stylus
- Výkonný prenosný počítač Zebra Workabout Pro 4 ako základné zariadenie
- Predinštalovaný demosoftvér Zebra/Motorola
- Ideálne riešenie pri zlých svetelných pomeroch a v drsných prostrediach
- Veľký dotykový farebný displej
- Alternatívne príslušenstvo: Dokovacia stanica a pištoľová rukoväť na ergonomickú prácu
- Na požiadanie špecifický softvér zákazníka
Dostupnosť
0 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Ambient temperature | IP rating | Principle of operation | Činnosti |
---|
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.