Kamerový snímač Vision BVS E Standard
Machine Vision

K dispozícii v:
5 Verzie
Pomocou našich snímačov Vision BVS E Standard skontrolujete presne kvalitu vášho výrobného procesu pri konkrétnej znalosti nákladov. Celkovo môžete použiť sedem vzájomne nezávisle využiteľných kontrolných nástrojov a kontrolovať viacero charakteristických znakov výrobku súčasne.
Pomocou PLC môžete jednoducho aktivovať až 20 kontrol s možnosťou uloženia. Tým sa umožní plynulý priebeh výroby aj pri striedaní obrobkov. BVS E Standard okrem toho suverénne dorástla aj na jednoduché úlohy pri rozpoznávaní chýb.
Špeciálne funkcie
- Úspora nákladov vďaka použitiu jedného snímača Vision na viacero úloh
- Včasná identifikácia chýb zaručuje 100 % kvalitu
- Vysoká dostupnosť zariadení vďaka jednoduchému prepínaniu kontrolných úloh pri meniacich sa výrobných dávkach
- Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
Dostupnosť
5 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Operating Distance | Focal length | Light type | Field of view | Interface | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS0005BVS OI-3-003-E |
1054.52 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED Red light | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS000EBVS OI-3-005-E |
1126.44 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED Red light | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0012BVS OI-3-103-E |
1183.14 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infrared | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0014BVS OI-3-101-E |
1183.14 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infrared | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS0013BVS OI-3-105-E |
1252.55 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infrared | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | Ethernet 10/100 Base T |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.