Kamerový snímač Vision BVS E Universal
Machine Vision

K dispozícii v:
8 Verzie
Náš všestranný snímač Vision BVS E Universal je vybavený mimoriadne výkonnými nástrojmi na spracovanie obrazu, ktoré pracujú s obrysom. Tým lokalizuje, kontroluje a počíta diely v každej polohe otočenia. Pomocou rozhrania pritom môže prenášať informácie o orientácii a polohe dielu. BVS E Universal číta mimoriadne spoľahlivo a presne čiarové a QR kódy. Rýchlosťou až 40 kódov za sekundu.
Špeciálne funkcie
- Kontrola zarovnania dielu alebo polohy redukuje nároky na vedenie dielov
- Kontrola kvality aj na dieloch s ľubovoľnou polohou otočenia
- Vysoká dostupnosť zariadení vďaka jednoduchému prepínaniu kontrolných úloh pri meniacich sa výrobných dávkach
- Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
Dostupnosť
8 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Operating Distance | Focal length | Light type | Field of view | Interface | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001MBVS UR-3-001-E |
1809.00 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | LED Red light | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001FBVS UR-3-105-E |
1997.60 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | Infrared | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001NBVS UR-3-003-E |
1809.00 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | LED Red light | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001KBVS UR-3-107-E |
1997.60 EUR | 230...1000 mm | 16.0 mm | Infrared | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001LBVS UR-3-005-E |
1875.10 EUR | 50...1000 mm | 6.0 mm | LED Red light | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001PBVS UR-3-007-E |
1875.10 EUR | 50...1000 mm | 16.0 mm | LED Red light | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | Ethernet 10/100 Base T | |
![]() BVS001HBVS UR-3-101-E |
1930.20 EUR | 50...1000 mm | 8.0 mm | Infrared | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) | |
![]() BVS001JBVS UR-3-103-E |
1930.20 EUR | 50...1000 mm | 12.0 mm | Infrared | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | RS232 (9.6...115.2 kBaud) |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.