Čítačka kódov BVS E Identification
Optická identifikácia

K dispozícii v:
8 Verzie
Čítačka kódov BVS E Identification od spol. Balluff vám umožní jednoznačnú identifikáciu vašich výrobkov. Spoľahlivo číta 1D alebo 2D kódy, ako aj zložené kódy. Pri tom nie je vôbec dôležité, či je kód uvedený na nalepenej etikete, vytlačený, vypálený laserom alebo vyznačený priamo. Čítačka kódov BVS E Identification číta všetky kódy rýchlosťou do 40 x za sekundu. Ani odchýlky polohy pre ňu nepredstavujú žiadny problém, pretože snímač ich jednoducho vyváži.
Kontrola obsahu
Na zaistenie, že sa použijú iba správne výrobky, kontroluje čítačka kódov BVS E Identification obsah kódov. Snímač navyše disponuje funkciou „OCV“, ktorou sa dajú overovať texty a postupnosti číslic, napr. na cielenú kontrolu dátumu spotreby na výrobku.
Hodnotenie kvality kódu
Predpokladom spoľahlivej identifikácie výrobkov je zaistenie rovnomernej kvality kódov v celom procese. Čítačka kódov Vision BVS E Identification na to dodatočne poskytuje funkciu na hodnotenie kódov podľa normy ISO.
Použitie
Čítačky kódov BVS E Identification sa používajú pri identifikácii komponentov v procese, ako aj pri spätnom sledovaní balení a pri riadení výroby.
Špeciálne funkcie
- Jednoduchá a intuitívna obsluha
- Bezpečné čítane viacerých kódov naraz
- Jednoduché pripojenie na PLC pomocou rozhrania RS232 a ethernetového rozhrania
- Kompaktný konštrukčný tvar
- Dostupné rôzne typy optík
- Ako integrované osvetlenie je voliteľne dostupné červené alebo infračervené svetlo
Dostupnosť
8 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Interface | Light type | Field of view | Focal length | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS000TBVS ID-3-003-E |
1139.10 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | LED Red light | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS0001BVS ID-3-001-E |
1139.10 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | LED Red light | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS0019BVS ID-3-101-E |
1260.30 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | Infrared | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS001EBVS ID-3-107-E |
1326.40 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP | Infrared | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS001RBVS ID-3-005-E |
1206.40 EUR | PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | LED Red light | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001CBVS ID-3-105-E |
1326.40 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | Infrared | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS000YBVS ID-3-007-E |
1206.40 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | LED Red light | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS001ABVS ID-3-103-E |
1260.30 EUR | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9.6...115.2 kBaud) | Infrared | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.