Sieťové moduly pre Devicenet
Sieťové moduly

K dispozícii v:
2 Verzie
Spoločnosť Balluff vám poskytne podporu pomocou celého spektra výkonnej sieťovej techniky tak, aby ste si mohli jednoducho vybrať vaše optimálne sieťové komponenty. Pre aplikácie v USA nájdete u nás preto všetky moduly na efektívne využitie Devicenet.
Bez ohľadu na výrobcu riadenia budete vďaka nášmu portfóliu profitovať z bohatého a vyspelého programu pre Networking a Connectivity. Vďaka jasnej orientácii na vaše požiadavky nezostane mimo skriňového rozvádzača žiadne prianie nesplnené. Rozhodnete sa tak pre efektívnu prevádzkovú a technologickú kombináciu a ušetríte čas aj náklady.
Špeciálne funkcie
- Jednoduchá inštalácia, promptná nadstavba, rýchla prestavba
- Nezávislosť od výrobcu ovládania
2 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Interface | Digital inputs | Digital outputs | Auxiliary interfaces | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0003BNI DNT-302-000-Z005 |
358.9 EUR | DeviceNet | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP | ||
![]() BNI005ABNI DNT-502-100-Z001 |
498.5 EUR | DeviceNet | 16x PNP, Type 2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.