Identif opticamente peças semi-acabadas

Identificar opticamente as peças semi-acabadas

Nossa SmartCamera é excepcionalmente adequada para, em linhas de montagem, identificar as peças fornecidas de diferentes modelos de veículo. Esta controla confiavelmente todos os códigos acessíveis 1D e 2D, por exemplo, dos para-choques ou dos eixos. E garante que as peças semi-acabadas corretas sejam montadas. Ao mesmo tempo, ela é fácil de operar por meio de navegadores acessíveis da Web.

As características específicas

  • Superfície de usuário customizada ao operador
  • Invólucro robusto e tecnologia padronizada de conexão M12 para todas as interfaces
  • Com software de processamento de imagem, o qual se baseia na biblioteca de processamento de imagem Halcon da MVTec
  • Porta IO-Link-Master integrada para a integração de outros sensores
  • Exclusiva para usuários Profinet: Transmitir informações relevantes ao processo, bem como repassar dados de controle e imagem por meio de uma rede separada

Downloads

  • Industry brochure automotive